• \
  • Home
  • 104-7336: Anel de Retenção Externo
104-7336: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    104-7336: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 104-7336
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (mm): 0
    • Furos transversais: 0
    • Observações: 0
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    wheel loaders
    950M, 962M

    it
    IT38G, IT38F, IT38G II IT28F, IT38H

    wtl
    962M, 950M, 962 962L, 938G II 950L, 938H, 950M Z 938F, 962M Z 938G, 950 GC