104-8054: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    104-8054: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 104-8054
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Externo (pol): 0,34
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    mex
    307C, 308C 307, 302.5, 307B

    meng
    C2.2 C1.5

    ieng
    3024 3024C C1.5 3014 3013C C2.2 3013 3003

    ssl
    232B, 226B, 228, 226, 247B, 257B, 216B, 242, 242B 216, 232

    comp
    CB-334D, CB-224D, CB-335D, CB-214D, CB-225D