105-2653: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-2653: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 105-2653
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 180,00
    • Diâmetro Externo (pol): 7,09
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 171,86
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 6,77
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 2,18
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 55,30
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325C MH M325B

    wheel-type loader
    980M, 980K HLG 980K, 980L

    work tool
    S25 P40 S30 CR50 CR20 S80 S50 P28 CR35 S40 P16 P25 S130 CR28

    excavator
    350-A L 330C FM 5080, 330D FM 330B L M325D L MH 325D FM LL 350-A 330B LN 325C FM