108-2448: AR DO MOTOR 3306
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-2448: AR DO MOTOR 3306

    Número de Peça : 108-2448
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.244,60
    • Altura (pol): 49
    • Comprimento (mm): 1.397,00
    • Comprimento (pol): 55
    • Largura (mm): 787,4
    track-type tractor
    D7R

    pipelayer
    572R