108-2522: Conjunto de Cabeçote de Cilindro
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-2522: Conjunto de Cabeçote de Cilindro

    Número de Peça : 108-2522
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro do Compressor de Ar

    Descrição:
    • As montagens do cabeçote de cilindro são um componente importante dos compressores de ar, que possibilitam o fornecimento de ar para diferentes peças do motor onde for necessário

    Atributos:
    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, reutilização e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66
    • Comprimento (mm): 198,1
    • Largura (mm): 193
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116 3114

    engine - truck
    3116