108-2884: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-2884: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 108-2884
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 130,00
    • Diâmetro Externo (pol): 5,12
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 122,87
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 4,84
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 1,59
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 40,30
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.