108-3916: GP DE BLOCO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-3916: GP DE BLOCO

    Número de Peça : 108-3916
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bloco do Motor

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 781,05
    • Altura (pol): 30,75
    • Comprimento (mm): 1.219,20
    • Comprimento (pol): 48
    • Largura (mm): 469,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.