108-5603: PARAFUSO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-5603: PARAFUSO

    Número de Peça : 108-5603
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Parafuso do Balancim

    Descrição:

    • Os parafusos são componentes importantes dos balancins, que abrem e fecham as válvulas para permitir que o combustível e o ar escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (pol): 4
    earthmoving compactor
    836 826G 825 825C 826G II 825G

    wheel-type loader
    980G 980F II 980G II 980C 980F 990 II 988F II

    generator
    SR4 SR500

    engine - generator set
    3406C 3412C G3406 3412 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    petroleum products
    3412E

    off-highway truck
    773E 773B 772B 769C 69D 775B 771C 768C 773D

    engine - industrial
    3406B 3412 G3406 G3408C 3406C G3608 HT400 G3606B G3606 G3612 G3616 G3412 3406 SR4

    articulated dump truck
    D350E D400D D400E D40D

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250 RM-350B

    cold planer
    PR-750B PR-1000C PR-450 PR-1000

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    824G II 844 834U 824G 824C 834B 824S 814B 834S

    underground articulated truck
    AD45 AE40 AD40 AE40 II

    excavator
    375-A L 375-A 245B 245D 5080

    pipelayer
    578 587R 583R

    marine products
    3406B 3406C 3412C 3412

    wheel tractor-scraper
    627E 621E 651E 657E 621B 639D 623F 627F 623E 627B 621F 637E 623B 631E

    track-type tractor
    D8N 8A D8R 8U 10 9 58 8 10SU D9R 9S 8S 9U 59 9SU 8SU 10U D10N D8L D9N 9C 59N D8R II 58L D9L 57H 59L