108-5751: Disco-de-Fricção
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-5751: Disco-de-Fricção

    Número de Peça : 108-5751
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Disco de Fricção Cat®

    Descrição:
    Os componentes do trem de acionamento Cat devem suportar torque extremo, cargas de alto impacto e mudanças frequentes de direção e de velocidade. A Cat projeta e fabrica suas transmissões e componentes de comando final com essas demandas em mente. O resultado é um trem de acionamento mais durável e que trabalha mais intensamente durante a vida útil da máquina. Os discos de fricção Cat são projetados para funcionar dentro do sistema de transmissão para absorver potência e energia elevadas durante a troca de marchas.

    Atributos:
    • Padrão de vários sulcos paralelos em um lado apenas para otimizar o arrefecimento.
    • (52) A estria interna de dente garante encaixe exato do OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original).

    Aplicação:
    Os discos de fricção Cat são usados como parte do sistema de transmissão para proporcionar desempenho e vida útil máximos ao trem de acionamento. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 8,5
    • Diâmetro Interno (pol): 5,06
    • Espessura (pol): 0,16
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2