108-6212: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-6212: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 108-6212
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 222,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 8,25
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 243,40
    exc
    5230