108-7372: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    108-7372: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 108-7372
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Mangueira Termoplástica de Diâmetro Externo Reduzido

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo e sintéticos por todo o sistema hidráulico.


    Descrição:
    Construído com um tubo interno termoplástico resistente a fluidos hidráulicos a base de petróleo e sintéticos, óleos lubrificantes, ar e água. Contém reforço em fibra sintética com uma cobertura termoplástica que é resistente a fluido hidráulico, abrasão e intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de fluido hidráulico de pressão média. Essa mangueira também pode ser usada com ar, água e água/glicol em temperaturas de até +66°C.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W330B M325C MH

    excavator
    329D L 314D LCR 330B L 329D2 L 326D2 L 324D LN 320C 350-A L M325D L MH 314D CR 336E LH 340D2 L 320E LRR 326D2 315C 325D L 321C 329D 340F L LRE 324D FM 324D L 330D2 330B LN 336D LN 350-A 325D 318C 321D LCR 325D FM 320E L 336F 329D LN 324D 330D2 L 325D MH 336D L 336E 323E LN 320E LN 319C 340D L 324D FM LL 323F 320F L 350 L 335F LCR 325C 320D LRR 314E LCR 330D MH 323E SA 330B 325D FM LL 340F 326D L M325D MH 323E L 335F 323F L 336E LNH 320D RR 329D2 322C 330D L 320E 325C L 314E CR 320E RR