• Home
  • 109-1219: GP DE MTO DA ESTEIRA
109-1219: GP DE MTO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-1219: GP DE MTO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 109-1219
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Esteira Selada (Garra Dupla)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 27.6, 0
    • Número de Seções da Esteira: 0, 49
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0, M20
    • Tipo de Sapata: 0, Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (pol): 0, 8