109-2013: Protetor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-2013: Protetor

    Número de Peça : 109-2013
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 4.06, 4.06
    • Descrição do Material: PVC performs well in applications requiring weatherability, and chemical and dent resistance., O PVC tem bom desempenho em aplicações que precisam de proteção em relação ao clima e de resistência a produtos químicos e entalhes.
    • Largura Total (pol): 3.35, 3.35
    • Material: PVC - Polyvinyl Chloride
    • Observações:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Tipo de Projeto: U-Shaped Edge, Borda em U
    • Unidade de Medida: CM, CM