109-2696: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-2696: BORDA

    Número de Peça : 109-2696
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Borda Cortante de Meia Seta

    Atributos:
    As bordas de meia seta soldadas protegem a estrutura da caçamba adicionando mais material
    de desgaste à borda da base.

    Aplicação Recomendada:
    As bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar as caçambas de pá-carregadeira. Por exemplo, podem ser usadas como cortadores laterais nas barras laterais da caçamba para melhorar a penetração ou soldadura entre os dentes da caçamba para reduzir a formação de entalhes.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Altura (pol): 10
    • Comprimento (pol): 215,98
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.