109-2699: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-2699: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 109-2699
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana

    Descrição:
    Borda Cortante Plana de 8" (203 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda de 0,63" (16 mm)
    Comprimento da Borda de 10' (3.048 mm)
    Tamanho do Parafuso de 0,63” (16 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,60
    • Comprimento (pol): 119,80
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.