• \
  • Home
  • 109-5839: BUJÃO ÓLEO DRN
109-5839: BUJÃO ÓLEO DRN
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-5839: BUJÃO ÓLEO DRN

    Número de Peça : 109-5839
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bujão de Drenagem Cat®

    Descrição:
    Um Bujão de Drenagem retém o fluido em um tanque ou compartimento e é usado para drenar e trocar o fluido.

    Atributos:
    Os Bujões de Drenagem Cat® são desenvolvidos para fornecer retenção confiável de fluido.

    Aplicação Recomendada:
    Os Bujões de Drenagem Cat são projetados para instalação em tanques e compartimentos de fluido Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 35,56
    • Comprimento (mm): 96,52
    • Descrição do Material: 0
    • Largura (mm): 35,56
    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350, RM-250C, SS-250B, RR-250B, RR-250, SS-250

    com
    826G II 836, 836K, 826C, 826G, 836G, 836H, 825G

    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PM-200, PM-565B, PM-565, PM-465, PM-201

    emp
    6015B, 6040, 6020B, 6040 FS

    uat
    AD30, AD60, AD45B, AD55, AD55B

    teng
    C7

    pipe
    578, 583T, PL83, PL87, 589, 587T, 587R

    wtl
    994, 992C, 990K, 980C, 990H, 994K, 993K, 988K, 980F II 988 XE 980F, 992D, 988B, 992K, 988F II 988K XE 988F, 980G II 980G, 994D, 988H, 994F, 990 II 990, 988G, 994H

    vees 27 to 32 liter
    C32 C27

    exc
    365C 374D L 385C, 374F L 374F 385C L 385B, 390F 390D L 390F L 5110B 5090B, 385C L MH 365C L MH 365C L 390D, 385C FS

    petr
    C18 CX31-P600 TH35-E81 TH48-E70 TH35-C15I C15 CX35-P800 C32 CX31-C15I C27

    ttt
    D10R, D8R II D10T2, D9R, D11T, D9N, D11R, D8R D9L, D9T, D8N, D10T, D8T, D10N, D8L

    ieng
    SCT673 SPT342 C18 C15 3412C 3412 3406E C27 C32 SPS342

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    627E, 631G, 623E, 623F, 631E, 637E, 621F, 621G, 657E, 627B, 637K, 637G, 657, 657G, 621B, 613G, 621, 627G, 621E, 623G, 637D, 657B, 631K, 651E, 627F, 623B, 633E II

    wtt
    854K, 834K, 834G, 844, 834H, 844K, 814B, 844H, 834B, 824G, 824G II

    off highway trucks
    775E, 773D, 775D, 773E

    mg
    24, 16G, 24H, 16H NA 24M

    oht
    773E, 773D, 773B, 769C, 777G, 775G OEM 775G LRC 772G, 773G, 777C, 777F, 771C, 775G, 775D, 771D, 769D, 773G OEM 777B, 777D, 775B, 772G OEM 777E 773F, 775F, 773G LRC 772, 772B

    mh
    MH3295

    epg
    C32 C27