109-6547: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-6547: CONJ TUBO

    Número de Peça : 109-6547
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 127
    • Comprimento (mm): 779,78
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Largura (mm): 254
    adt
    740B, 735B, 740, 735 OEM 740 GC 735, 735C

    petr
    CX35-C18I C15 CX38-P800 C18 CX31-C15I CX38-P892 CX31-C18I CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15T TH48-E80 CX31-P600 TH35-C15I

    ieng
    C-15 C15 C-16 C18 3456 3406E

    epg2
    SR4

    wts
    637D, 651B, 657E, 657G, 631D, 633D, 657B

    emp
    MD6290

    teng
    C15 3406B 3406E 3406C C-15 C-16

    epg
    C18 3456