109-8981: Cabo Coaxial
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-8981: Cabo Coaxial

    Número de Peça : 109-8981
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Acessórios de rádio da máquina

    Acessórios de alta qualidade, kits de instalação, adaptadores e conversores para rádios da máquina Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 47,2
    • Conector: 1/2-20
    • Observações: Conector de Rádio para o Conector de Antena
    caminhões articulados
    730C2EJ, 735C, 730C, 740BEJ, 745C, 730CEJ, 740B, 730C2, 740CEJ, 735B, 725C, 725C2

    escavadeiras de esteiras
    304.5, 301.5, 303.5, 301.6, 301.8, 350L, 375L, 375, 302.5, 5080, 350

    motoniveladoras
    24H

    carregadeiras
    938H, IT14G, 938GII, IT38G, IT28G, IT14G2, 928GZ, 924GZ, 928G, 930G, 938G, 930H, 928HZ, 914G2, 924G, 924H, 910G, 924HZ, IT38H, 914G