109-9031: Proteção da Borda de Meia Seta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9031: Proteção da Borda de Meia Seta

    Número de Peça : 109-9031
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 17,3
    • Espessura (pol): 2,95
    track-type tractor
    D6R III

    wheel-type loader
    993K, 994, 994H, 994D, 994F