109-9032: Proteção de Borda de Meia Flecha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9032: Proteção de Borda de Meia Flecha

    Número de Peça : 109-9032
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 440
    • Espessura (mm): 75
    • Largura da Extremidade (mm): 593
    wheel loaders
    994D, 994, 994F, 994H

    wtl
    993K