• \
  • Home
  • 109-9081: SEGMENTO DA BORDA
109-9081: SEGMENTO DA BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9081: SEGMENTO DA BORDA

    Número de Peça : 109-9081
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção do Segmento da Borda

    Descrição:
    Segmento da Borda de Meia Seta


    Atributos:
    Aparafusadas / Lado Esquerdo
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Proteção da Borda em: certas caçambas de escavadeiras da Família JB, WB, WB2; certas Caçambas de Escavadeiras Série 5000; certas caçambas de pá-carregadeira 988 e 992.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 73,5
    • Comprimento (mm): 480
    • Largura (mm): 461
    • Máquina: Pá-Carregadeira e Escavadeira
    exc
    385C FS 5090B, 385B, 374F L 385C L 374F 390F L 365C 365B, 385C, 390D L 390D, 5080, 374D L 365C L 390F 365B II 365B L

    wheel loaders
    988K, 988KXE, 988KLRC, 988H, 986K

    wktl


    wtl
    980G II 988B, 982M, 980F, 980M, 980G, 988K, 980H, 980K, 986K, 980F II 980C, 988K XE 988G, 992G, 988 XE 988F II 988F, 986H, 988H