109-9212: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9212: BORDA

    Número de Peça : 109-9212
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante Padrão (35 mm)


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Segmento Central


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Bordas em determinadas Pás-carregadeiras 966, 972 e 980.

    • Altura (mm): 406, 0
    • Altura (pol): 15.98, 0
    • Comprimento (mm): 1450, 0
    • Comprimento (pol): 57.09, 0
    • Largura (mm): 0, 35
    • Largura (pol): 1.38, 0
    • Máquina: 0, Pá-carregadeira