109-9214: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9214: BORDA

    Número de Peça : 109-9214
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)


    Atributos:
    A Borda Cortante Aparafusada recebe uma aplicação de Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) para aumentar a vida útil de resistência ao desgaste.


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Borda em determinadas Pás-carregadeiras 980.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 282
    • Comprimento (mm): 1.450
    • Largura (mm): 32
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wtl
    980H, 980G II 980G, 980K, 980M