109-9230: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-9230: BORDA

    Número de Peça : 109-9230
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante (40 mm) Reforçada


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Segmento Central


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Bordas em determinadas Pás-carregadeiras 966, 972 e 980.

    • Altura (mm): 406
    • Altura (pol): 15,98
    • Comprimento (mm): 1.450
    • Comprimento (pol): 57,09
    • Largura (mm): 40
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wheel-type loader
    988K, 982M, 980M, 980K, 980G II 980H, 980G