10R-0959: Bicos e Injetores de Combustível Reman
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-0959: Bicos e Injetores de Combustível Reman

    Número de Peça : 10R-0959
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 76,2
    • Comprimento (mm): 375,9
    • Largura (mm): 139,7
    meng
    3406E

    epg2
    SR4

    epg
    3456 PM3456