10R-1706: BALANCIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-1706: BALANCIM A

    Número de Peça : 10R-1706
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto do Balancim
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 33,02
    • Comprimento (mm): 129,54
    • Largura (mm): 91,44
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.