10R-1708: BALANCIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-1708: BALANCIM A

    Número de Peça : 10R-1708
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (pol): 4,2
    marine products
    C7 SPP101 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 120K 2 140M, 140K, 140G, 120K, 12K, 140K 2 12M, 120H, 160K

    forest products
    573, 570B, 584HD, 580B, 322C, 584

    wheel-type loader
    950G II 950H, 962H, 938G II 966E, 962G II 966F, 966F II 966D

    engine - industrial
    C7 SPP101 3126B

    engine - truck
    3126B C7 3126E 3126

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-260D, AP-1000D, AP-755, BG-2455D, AP-1055D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    C7 3126B

    excavator
    328D LCR 325C L 325D, 324D, 325D FM 329D L M325D L MH 325D L 322C, M325D MH 322C FM 325C, 325D FM LL 329D, 324D L 325C FM 324D LN 326D L 324D FM 324D FM LL 325D MH 329D LN

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    460, 470, 465