10R-1715: BALANCIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-1715: BALANCIM A

    Número de Peça : 10R-1715
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto do Balancim - Unidade Injetora
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,72
    • Comprimento (mm): 96,52
    • Largura (mm): 96,52
    comb
    465, 470, 460

    whex
    M325B M318, M320

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3116 3114

    fp
    580, 570, TK380, 539, 533, TK371, 550, 574, TK370, TK381, 543

    emac
    3116

    it
    IT38F, IT62G, IT38G, IT28G, IT24F, IT28F, IT12B

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-1000B, AP-1055B, AP-1050B, AP-900B, BG-260C, BG-245C, BG-2455C, AP-1050, AP-1000, BG-240C

    comp
    CS-563D CP-563, CS-563C CS-583D, CS-583C, CP-563D, CB-634C, CP-533D, CS-533C, CS-573D, CP-563C, CS-563 CS-533D, CS-531D, CS-531C, CP-533C, CS-573C, CB-634D

    wtl
    950G, 962G, 960F, 938F, 924F, 950F II 928G, 938G, 950F

    exc
    320B, 325B L 322B L 322C, 322C FM 320B S 322B LN 325B LN 320B L 320B N

    chal
    55, 45, 35

    meng
    3126 3116

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3126 3114 3116

    wts
    613C II 613C

    mg
    135H, 135H NA 120H ES 120H NA 120H