10R-1999: BALANCIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-1999: BALANCIM A

    Número de Peça : 10R-1999
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto do Balancim
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66,04
    • Comprimento (mm): 154,94
    • Largura (mm): 66,04
    chal
    MT735, MTC735, MTC745, MT755, MTC755, MTC765, MT745, MT765

    exc
    330C, 330C L 330C FM 330C MH 330C LN

    meng
    C9

    ttt
    D6R II

    ieng
    C-9

    wts
    637D, 637G, 627G

    emac
    C-9

    mg
    12H

    fp
    TK721, TK711, TK751, TK752, TK732, TK741, TK722

    teng
    C9 C-9

    ttl
    973C