10R-4359: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-4359: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-4359
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Kit de Cabeçote de Cilindro
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 317,5
    • Comprimento (mm): 1.206,50
    • Largura (mm): 393,7
    teng
    3406E C-15 C-16