10R-4463: VIRABREQUIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-4463: VIRABREQUIM A

    Número de Peça : 10R-4463
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Virabrequim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os virabrequins são os eixos de acionamento principais dos motores de combustão interna que recebem movimento alternado dos pistões e o converte em movimento giratório. Juntos, os virabrequins e as bielas transformam o movimento alternado do pistão em movimento rotativo.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 15,62
    • Comprimento (pol): 52,75
    marine products
    C18

    wheel tractor-scraper
    637E, 633E II 657G, 631E, 631K, 637K, 657E, 637G, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    C18

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988H

    engine - industrial
    C18 C15

    expanded mining products
    6015 FS 6018, 6015

    off-highway truck
    772

    engine - truck
    C-18 C18

    cold planer
    PM622, PM-201, PM-200, PM620

    track-type tractor
    D9T

    engineer support tractor
    C18

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C18

    excavator
    390D L 385C, 385C L 390D, 390F L 385C FS 385C L MH

    earthmoving compactor
    836H