10R-7473: Conjunto de Haste-Cilindro Hidráulico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-7473: Conjunto de Haste-Cilindro Hidráulico

    Número de Peça : 10R-7473
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Haste Hidráulico

    Descrição:
    Este é um Conjunto da Haste Hidráulico Remanufaturado que é um componente de um grupo do cilindro hidráulico telescópico completo.

    Atributos:
    O Conjunto de Haste Hidráulico funciona como parte de um cilindro hidráulico telescópico. O conjunto de haste oferece um percurso de saída excepcionalmente longo de um comprimento retraído muito compacto. Os grupos de cilindro hidráulico telescópico serão usados quando um atuador em estilo haste de estágio único convencional não se ajustar a uma aplicação produzir o curso de saída necessário.

    Aplicação Recomendada:
    Este tipo de Conjunto de Haste Hidráulico costuma ser usado em grupos de cilindro hidráulico projetados com o recurso telescópico para possibilitar o basculamento ou o esvaziamento do leito de um caminhão.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Haste Hidráulica com Rolamento de Olhal
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 152,4
    • Comprimento (mm): 1.422,4
    • Largura (mm): 330,2
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.