10R-7765: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-7765: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-7765
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Grupo do Cabeçote do Cilindro
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pol): 10,1
    • Comprimento (mm): 420,37
    • Comprimento (pol): 16,55
    • Largura (mm): 293,37
    engine - generator set
    3516B PM3516

    engine - industrial
    3516B PM3516