10R-7908: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-7908: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 10R-7908
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pol): 4,5
    • Comprimento (mm): 160,02
    • Comprimento (pol): 6,3
    • Largura (mm): 160,02
    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D8L, D9R, 10 59N 8 10SU 9S 9U 9C 58L 58 9 10U 8S 8U D9N, 8A D10N, 59 59L D9L, 9SU

    pipelayer
    589

    wheel-type loader
    988B, 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    earthmoving compactor
    836