10R-8414: GP DE BOMBA GOVERNADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8414: GP DE BOMBA GOVERNADOR

    Número de Peça : 10R-8414
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Governador e Bomba de Injeção de Combustível Remanufaturados

    Descrição:

    • Conjunto do governador e da bomba de injeção de combustível que fornecem combustível para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 266,7
    • Comprimento (mm): 635
    • Largura (mm): 368,3
    exc
    350