10R-8619: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8619: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8619
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Conjunto do Cabeçote de Cilindro
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pol): 10,1
    • Comprimento (mm): 420,37
    • Comprimento (pol): 16,55
    • Largura (mm): 293,37
    engine - generator set
    3512 3516 3508 3508C

    petroleum products
    3512 3516 3508 3508C

    engine - industrial
    3508 3512 3516

    off-highway truck
    785B