10R-8636: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8636: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8636
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto do Cabeçote de Cilindro
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 18,5
    • Comprimento (pol): 41,5
    exc
    336D2 GC 330D L 336D, 336D2 L 336D2, 336D L 336D LN 340D2 L 336D2 L XE 330D MH 336D2 XE 330D, 340D L 330D FM 336D2 LXE

    com
    815F II 816F II

    petr
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6R III D6T, D6R, D7R LGP D6R STD D7R XR D6R XL D7R, D6R LGP

    ieng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    wts
    637E, 637D, 637G, 627G

    wtt
    814F II

    emp
    MD5075

    teng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    mg
    140M 2 160M, 160M 2 140M, 14L

    fp
    2391, 2390, 2491, 586C, 532, 552 2 541 2 541, 521, 552, 551, 521B, 511, 522B, 2290, 522, 2590

    ttl
    973D, 973C