10R-8706: GP DE BOMBA HIDRÁULICA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8706: GP DE BOMBA HIDRÁULICA

    Número de Peça : 10R-8706
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Deslocamento Variável da Bomba de Pistão Axial Cat® Reman

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina. As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 203,2
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Largura (mm): 215,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.