10R-8712: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8712: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 10R-8712
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de Transferência do Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 160,02
    • Altura (pol): 6,3
    • Comprimento (mm): 167,64
    • Comprimento (pol): 6,6
    • Largura (mm): 160,02
    track-type tractor
    D8R D8R II D8N

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    980G II 980H, 972H, 966H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM