10R-8723: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8723: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 10R-8723
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 121,92
    • Altura (pol): 4,8
    • Comprimento (mm): 254
    • Comprimento (pol): 10
    • Largura (mm): 121,92
    engine - generator set
    3516C 3516E

    petroleum products
    3516C 3516E

    engine - industrial
    3516C 3516E