10R-8846: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8846: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8846
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Cabeçotes de Cilindro Atualização-para-Novo (UTN, Upgrade-to-New) Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão.


    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto no ambiente. Os Cabeçotes de Cilindro UTN sempre usarão uma nova fundição do cabeçote.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 256,54
    • Altura (pol): 10,10
    • Comprimento (mm): 420,37
    • Comprimento (pol): 16,55
    • Largura (mm): 293,37
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3508B 3508 3512 3516B 3516

    wheel-type loader
    994

    engine - industrial
    3516 3512

    excavator
    5230, 5130

    off-highway truck
    793B, 777C, 785, 776C, 789B, 785B