10R-8880: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8880: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8880
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 412,75
    • Comprimento (mm): 1.003,3
    • Largura (mm): 355,6
    meng
    3126B C7

    petr
    3126B C7

    ieng
    3126B C7