10R-8884: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8884: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8884
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 304,8
    • Comprimento (mm): 1.054,1
    • Largura (mm): 444,5
    ieng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    lhd
    R1600G

    emac
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    teng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372