10R-8885: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8885: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8885
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 368,3
    • Altura (pol): 14,5
    • Comprimento (mm): 1.054,1
    • Comprimento (pol): 41,5
    • Largura (mm): 406,4
    track-type tractor
    D6N D5N

    engine - generator set
    3126B

    wheeled excavator
    M325C MH

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    engine - industrial
    3126B

    excavator
    325C, 322C

    engine - truck
    3126E 3126 3126B