10R-8987: CONJ INJ COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8987: CONJ INJ COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 10R-8987
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 79,07
    • Comprimento (mm): 342,6
    • Largura (mm): 207,01
    meng
    3512B 3512 3512C

    petr
    3516C 3508C 3512C

    ieng
    3512C