10R-9164: ESTRUTURA DO ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9164: ESTRUTURA DO ROLETE

    Número de Peça : 10R-9164
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação (Dianteira)

    Descrição:

    • As armações dos roletes de esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumenta a força e a resistência à flexão sem a adição de peso. As armações dos roletes da esteira são montadas através da parte traseira ao eixo de articulação, os quais permitem que a parte dianteira das armações dos roletes da esteira girem ou oscilem sobre os eixos de articulação na parte traseira.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 635
    • Comprimento (mm): 2.717,8
    • Largura do Material Rodante (mm): 812,8
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.