10R-9273: AR DE MOTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9273: AR DE MOTOR

    Número de Peça : 10R-9273
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo Remanufaturado

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • Os motores Cat® Reman oferecem produtividade e eficiência máximas a uma fração do custo de motores novos. Técnicas de ponta e processos de remanufatura avançados devolvem cada motor com especificações como se fossem novos. Os Motores Cat Reman são remanufaturados usando-se apenas peças Cat, muitas delas novas. Além disso, você se beneficia de: desempenho de uma peça nova e padrões de emissão, custos de reparo e recondicionamento mais baixos, tempo de inatividade reduzido para recondicionamento e reparo, upgrade de melhorias no projeto críticas, ensaio dinamométrico e proteção de garantia.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 889
    • Comprimento (mm): 1.473,20
    • Largura (mm): 1.143,00
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.