10R-9375: GP DE COMPRESSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9375: GP DE COMPRESSOR

    Número de Peça : 10R-9375
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Compressor de Ar Remanufaturado

    Descrição:

    • Os compressores de ar fornecem suprimento de ar a diferentes fontes onde necessário

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 213,36
    • Altura (pol): 8,4
    • Comprimento (mm): 414,02
    • Comprimento (pol): 16,3
    • Largura (mm): 316,23
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.