10R-9379: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9379: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-9379
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro Remanufaturado

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 301,75
    • Altura (pol): 11,88
    • Comprimento (mm): 438,15
    • Comprimento (pol): 17,25
    • Largura (mm): 425,45
    engine - generator set
    3516C 3512C 3516B 3508B 3508C 3512B

    engine - industrial
    3516C 3512C 3516B 3508B 3508C 3512B