10R-9525: Gp do compressor de ar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9525: Gp do compressor de ar

    Número de Peça : 10R-9525
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Compressor de Ar Remanufaturado

    Descrição:
    • Os compressores de ar fornecem suprimento de ar a diferentes peças do motor onde for necessário

    Atributos:
    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (mm): 254,0
    • Comprimento (pol): 10,0
    • Largura (mm): 254,0
    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    613